Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Stylea
EAN:
4031582394504
Номер на продукта:
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Stylea е завъртане на колело със спирачка с квадратна плоча за монтаж, предназначено за разнообразни приложения в мебелната инду...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Stylea е завъртане на колело със спирачка с квадратна плоча за монтаж, предназначено за разнообразни приложения в мебелната индустрия. Фитингът представлява квадратна плоча, осигуряваща стабилно закрепване към основата. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и е оборудван със щифт за завъртане, който позволява пълна ротация на колелото. Колелото има диаметър 75 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, монтирано на прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на изделието е 75 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението