Фиксиран Колело 125 mm
ICS
Номер на поръчка:
990030787
EAN:
4031582310344
Номер на продукта:
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
ICS е фиксирано колело, предназначено за болнични легла за грижа, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
ICS е фиксирано колело, предназначено за болнични легла за грижа, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява надеждност и дълготрайност в медицинската среда. Колелото има диаметър 125 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, който гарантира плавно движение и защита от замърсяване. Протектора на колелото е от полиуретан, екструдиран електропроводим материал, който предотвратява натрупването на статично електричество и осигурява безопасност в чувствителни медицински среди. Тялото на колелото е също от полиамид, електропроводимо, което допълнително подобрява електростатичната защита на системата. Общата височина на колелото е 166 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конфигурации на болнични легла. Статичната носимоспособност на колелото е 200 кг, докато динамичната носимоспособност е 100 кг при скорост до 3 км/ч, което гарантира безопасна експлоатация при нормални условия на употреба в болничната среда.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах