Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело ICS с правоъгълна плака е проектирано за професионални приложения в болнични легла за грижа. Правоъгълната плака осигурява стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, който гарантира плавно и надеждно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от електропроводим полиамид и протектор от екструдирано електропроводимо полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 166 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящо за интензивна употреба в медицински среди.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5320XSX125P51 ~7001 INOX
EAN
4031582309836
Номер на материал S4
990030123
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
166 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.72 kg
Име на продукта
ICS
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
50 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (подобен RAL7001)
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
199 mm
Изместване
37 mm
Радиус на завъртане
99.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
91 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Интегрирана нишка
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

ICS е Въртящо се колело с пълно затваряне, предназначено за болнични легла за грижа. Монтажът се извършва чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с конструкцията. Корпусът е изработен от електропроводим полиамид и включва лагер за завъртане (Щифт, завъртане), който позволява свободно управление на посоката на движение. Колелото с диаметър 125 mm има протектор от екструдиран електропроводим полиуретан, който осигурява плавно търкаляне и разсейване на статичното електричество. Лагерът е прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран, който гарантира надеждна работа и защита от замърсявания. Общата височина на изделието е 166 mm. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg