Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea
EAN:
4031582367928
Номер на продукта:
5071PJH100P60-90x70
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea е завъртане на колело с заключване по посока, което съчетава компактна конструкция с висока товароносимост. Фитингът е пра...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea е завъртане на колело с заключване по посока, което съчетава компактна конструкция с висока товароносимост. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция и позволява лесен монтаж и демонтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва две съставни части с топка, които осигуряват подвижно съединение между колелото и монтажната част. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява плавно въртене при различни условия на експлоатация. Бандажът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което комбинира устойчивост на износване с ниско тегло. Общата височина на изделието е 138 mm. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за грижа за пациенти, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)