Завъртане на Колело със Спирачка 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406399
Номер на продукта:
5925UAI055L51-8
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за монтаж в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Фитин...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за монтаж в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Фитингът е сляп отвор за фитинг тип B10, който осигурява стабилно закрепване към конструкцията на мебела. Корпусът е изработен от полиамид и включва въртящ се лагер (щифт, завъртане), който позволява плавно въртене на колелото на 360 градуса. Колелото има диаметър 55 mm и е с протектор от полиуретан, екструдиран, който осигурява тиха работа и защита на подовата настилка. Лагерът е плъзгащ лагер с разделител тръба, което гарантира надеждно и леко движение при натоварване. Общата височина на изделието е 57 mm, което позволява монтаж в ограничено пространство под мебела. Статичното натоварване е 80 kg, а динамичното натоварване е 40 kg при скорост до 3 km/h. Използвайте продукта само в рамките на посочените граници на натоварване, за да се избегне преждевременно износване или повреда.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване