Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Anika е въртящо се колело, предназначено за разнообразни приложения в мебелната и медицинската индустрия. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна монтаж на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван със щифт за завъртане, което позволява плавно и контролирано въртене на колелото. Колелото има диаметър 55 мм и е снабдено с пълзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и стабилна работа. Протектора е от екструдиран полиуретан, а тялото на колелото е от полиамид, което осигурява отличната издръжливост и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 57 мм. Статичната носеща способност на колелото е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 км/ч. Anika е идеално подходящо за нощни шкафчета, мебели, болници, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора, както и офис мебели, където се изисква надежда и гладко движение.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5920UAI055L51-8
EAN
4031582406368
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
37 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
57 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.07 kg
Име на продукта
Anika
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
18 mm
Интерференция при завъртане
94 mm
Радиус на завъртане
47 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
11 mm
Диаметър
55 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба

Награда Interzum

Награда Interzum
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Щифт
S70-10x10 / 8

Щифтът е аксесоар за ролка, предназначен за надеждно свързване и монтаж на колелата. Той разполага с ос с резба с шестоъгълен отвор горен, което осигурява сигурно и прецизно закрепване. Продуктът има обща височина от 6 мм и тегло от 0,02 кг, което го прави лек и компактен. Щифтът поддържа статична товароносимост от 80 кг и динамична товароносимост от 40 кг при скорост до 3 км/ч, което го квалифицира за различни приложения в индустриалната и търговската среда.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 55 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 55 mm
Stylea
5925UAI055L51-8

Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за монтаж в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Фитингът е сляп отвор за фитинг тип B10, който осигурява стабилно закрепване към конструкцията на мебела. Корпусът е изработен от полиамид и включва въртящ се лагер (щифт, завъртане), който позволява плавно въртене на колелото на 360 градуса. Колелото има диаметър 55 mm и е с протектор от полиуретан, екструдиран, който осигурява тиха работа и защита на подовата настилка. Лагерът е плъзгащ лагер с разделител тръба, което гарантира надеждно и леко движение при натоварване. Общата височина на изделието е 57 mm, което позволява монтаж в ограничено пространство под мебела. Статичното натоварване е 80 kg, а динамичното натоварване е 40 kg при скорост до 3 km/h. Използвайте продукта само в рамките на посочените граници на натоварване, за да се избегне преждевременно износване или повреда.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg