Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea
EAN:
4031582368413
Номер на продукта:
5077PJP125R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за мебели, колички и медицинско оборудване. Фиксирането към конструк...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за мебели, колички и медицинско оборудване. Фиксирането към конструкцията се осъществява чрез твърд щифт кръгло изпълнение, който осигурява стабилно съединение. Корпусът на колелото е от полиамид и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и прецизен самочен лагер, който намалява триенето и гарантира надеждна работа. Протекторът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на колелото е 162 mm. Статичният товароносим капацитет е 200 kg, а динамичният е 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото се препоръчва за приложения, при които се изисква лека и надеждна работа. То е подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)