Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea
EAN:
4031582379457
Номер на продукта:
5075PJP125R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за приложения, изискващи маневреност и стабилно управление. Фитингът е о...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Galea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за приложения, изискващи маневреност и стабилно управление. Фитингът е от тип твърд щифт кръгло, който осигурява директно и надеждно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 125 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява ниско съпротивление при търкаляне и дълъг експлоатационен живот. Протекторът е изработен от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което съчетава удароустойчивост, износоустойчивост и тихо движение по различни повърхности. Общата височина на изделието е 162 mm, което позволява интеграция в конструкции с ограничено монтажно пространство. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната е 100 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)