Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea
EAN:
4031582368499
Номер на продукта:
5071PJP125R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea е Завъртане на Колело с Заключване по посоката, предназначено за монтаж върху мебели и оборудване, които изискват подвижно...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea е Завъртане на Колело с Заключване по посоката, предназначено за монтаж върху мебели и оборудване, които изискват подвижност. Фитингът е Твърд Щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от Полиамид и включва Две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото е с диаметър 125 mm, с протектор от Термопластичен каучук и Прецизен сачмен лагер за ниско съпротивление при движение, а тялото му е от Полипропилен. Общата височина на изделието е 162 mm. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната е 100 kg при скорост 3 km/h. Всеки компонент е подбран за съвместна работа при посочените натоварвания и условия на експлоатация. Приложенията включват Болнични легла за гриж, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Столове за баня.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)