- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
- Колела по материал на вилката
-
Полиамидни колела
Полиамидни колела
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук протектор и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на продукта достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук протектор и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на продукта достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, осигуряващи плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, количкии за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, където електропроводимостта осигурява допълнителна безопасност.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно завъртане и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, където електропроводимостта осигурява допълнителна безопасност.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно завъртане и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, където електропроводимостта осигурява допълнителна безопасност.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за въртене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от полиамид с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, осигуряващ отлична проводимост. Прецизен сачмен лагер гарантира дълготрайна работа и надеждност. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, където електропроводимостта и надеждността са от критично значение.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото му е изработено от електропроводим полипропилен, а протекторът е от електропроводим термопластичен каучук с плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от полиамид с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, монтирани върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е предназначен за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, осигурявайки надеждна мобилност в медицински и обществени среди.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, монтирано на плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, монтирани върху прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за движение. Общата височина на изделието е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, монтирано на прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е предназначен за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, осигурявайки надеждна мобилност в медицински и обществени среди.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и плъзгащ лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е произведено от електропроводим полипропилен, а протекторът е от електропроводим термопластичен каучук с плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 162 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип закрепване, осигуряващ надеждно свързване към различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото включва корпус от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, като е оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Често задавани въпроси
Предимства на полиамидните колела
Полиамидни колела колела са проектирани да предлагат перфектен баланс на здравина, лека конструкция и елегантен дизайн. С корпуси, изработени от висококачествен синтетичен материал, те осигуряват отлична издръжливост, устойчивост на удар и лекота на почистване. Тези свойства ги правят идеални за приложения като медицинско оборудване, офис мебели и дисплеи на дребно, където както надеждната мобилност, така и модерната естетика са важни.
Полиамидните колела TENTE предлагат различни предимства:
Доказана здравина - Полиамидните корпуси са известни със своята отлична здравина и устойчивост на удар. Те осигуряват стабилна, надеждна производителност дори при честа употреба.
Лека конструкция - Полиамидни колела впечатляваща издръжливост, като същевременно остават леки, което ги прави лесни за инсталиране и работа. Ниското им тегло помага за намаляване на общото натоварване, което прави честото преместване много по-лесно.
Модерен Дизайн - Полиамидни колела отличават с елегантен, съвременен дизайн, който подобрява външния вид на модерните мебели и оборудване. С разнообразие от налични размери и цветове, те могат лесно да бъдат съчетани с различни стилове и настройки.
Лесно почистване - Гладката, непореста повърхност на полиамидните корпуси ги прави лесни за почистване и поддръжка. Това ги прави особено подходящи за медицинската област и здравните заведения, където хигиената е приоритет.
Химическа Устойчивост - Полиамидни колела могат да издържат на широк спектър от почистващи препарати. Тази издръжливост осигурява дълъг експлоатационен живот, дори в среда, която изисква често почистване или излагане на химикали.
Видове Полиамид колела
Полиамидни колела колела се предлагат в различни конфигурации и дизайни, за да отговорят на разнообразните нужди на мебели, медицински и търговски приложения. Всеки тип е проектиран да предлага уникални предимства, от сигурно спиране и плавно завъртане до компактни конструкции за тесни пространства. По-долу са дадени някои от най-често срещаните видове полиамидни колела и техните ключови предимства:
Полиамид въртящи се колела
Полиамидните въртящи се колела предлагат 360° завъртане, което улеснява преместването и позиционирането на оборудване или мебели с минимални усилия. Те са идеални за медицински колички, където плавните и чести промени в посоката са от съществено значение, офис мебели и подвижни търговски тела, където е необходима гъвкавост по време на настройката или реорганизацията.
Малки полиамидни колела
Малките полиамидни колела са създадени за плавно преместване на леки мебели или оборудване, дори в тесни пространства. Компактният им дизайн се смесва безпроблемно, без да заема допълнително място, докато здравият полиамиден корпус ги поддържа едновременно издръжливи и лесни за работа. Най-малката ни полиамидна рицинова лампа е TENTE Linea, която започва с обща височина едва 50,5 мм.
Спирачни Полиамид колела
Спирачните полиамидни колела са проектирани да съчетават безпроблемната мобилност с опцията за сигурно и стабилно позициониране, когато е необходимо. Полиамидните колела TENTE могат да бъдат конфигурирани с няколко заключващи механизма, включително спирачки на колелата (заключване само на колелото), тотални ключалки (заключване както на колелото, така и на въртящата се глава) и насочени ключалки (фиксиране на посоката на въртене, като същевременно позволява на колелото да се търкаля). Тази гъвкавост гарантира, че можете да адаптирате нивото на контрол към вашите специфични нужди, независимо дали поддържате стабилно приложение или поддържате точна посока, когато го движите.
Области на приложение за полиамидни колела
Полиамидни колела колела са предназначени за приложения, при които е необходим баланс между здравина, дизайн и плавна маневреност. Техният издръжлив корпус и чист, модерен външен вид ги правят особено подходящи за мебели, търговия на дребно и здравни среди. В мебелите и мобилните приложения полиамидните колела обикновено се използват на офис столове, офис мебели, медийни мебели и осветителни тела и дисплеи за магазини. Тяхната гладка маневреност и чист дизайн ги правят идеални за приложения, които се нуждаят от надеждна мобилност или изискана естетика. В здравните заведения полиамидните колела могат да бъдат намерени на медицински мебели като нощни шкафчета, медицински колички като колички за лекарства или компютри на колела и приложения за медицински изображения като мобилни ултразвукови скенери, където лесното почистване и леката работа са приоритети. Тяхната гъвкавост се разпростира и до монтирането на магазините и дизайнерските мебели, осигурявайки както стил, така и функционалност, като същевременно осигуряват надеждно и лесно движение.