Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за употреба в болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и в столове за баня. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване на колелото към носещата конструкция и предава натоварването към корпуса. Корпусът е изработен от Полиамид и включва Две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на колелото около вертикалната ос при експлоатация. Колелото е оборудвано с Прецизен сачмен лагер, протекторът е от Термопластичен каучук, а тялото на колелото е от Полипропилен, което комбинира износоустойчивост и ниско триене. Общата височина на изделието е 139 mm, а диаметърът на колелото е 100 mm. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната е 100 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5071PJP100R05-28x40
EAN
4031582368451
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
139 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)