Въртящ се Колело 125 mm
Galea
EAN:
4031582353600
Номер на продукта:
5070YGH125P30-12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждна мобилност за различни приложения....
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)