Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, където електропроводимостта осигурява допълнителна безопасност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5070YGP125P60-90x70
EAN
4031582353402
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
163 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.42 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
60 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
55 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
50 mm
Дължина на плаката
90 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea
5077YGP125P60-90x70

Galea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим, диаметър 125 mm и протектор от термопластичен каучук, електропроводим. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява ниско триене и надеждна работа при продължителна експлоатация. Общата височина е 163 mm, което позволява компактен монтаж. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea
5071YGP125P60-90x70

Galea е завъртане на колело със заключване по пососка, предназначено за професионални приложения. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране и равномерно разпределя натоварването върху конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид, електропроводим материал, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане около вертикалната ос. Колелото с диаметър 125 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и гарантира точност при движение. Протекторът е от термопластичен каучук, електропроводим, който осигурява тихо придвижване и отвежда статичния заряд. Общата височина на изделието е 163 mm, което позволява монтаж в конструкции с ограничено пространство. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h. Изделието е предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg