Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea е Въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за оборудване, което изисква маневреност и стабилна позиция при експлоатация. Фитингът е правоъгълна плака, осигуряваща здрава и надеждна връзка с основата на конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва въртяща се част с две състезания с топка, които осигуряват стабилно и плавно завъртане. Тялото на колелото е от полипропилен, електропроводим, а колелото разполага с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавен ход. Протекторът е от термопластичен каучук, електропроводим, и осигурява сцепление с различни повърхности. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина е 138 mm, което позволява компактен монтаж. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното е до 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото се използва в болнични легла за грижа, колички за кеттъринг и системи за доставка на храна, както и в столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5077YGP100P60-90x70
EAN
4031582353501
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
138 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.5 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
60 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
55 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
50 mm
Дължина на плаката
90 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Ширина на Резба
30 mm
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Galea
5070YGP100P60-90x70

Въртящото се колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно завъртане и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, където електропроводимостта осигурява допълнителна безопасност.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea
5071YGP100P60-90x70

Galea е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня. Правоъгълната плака служи за закрепване на колелото към конструкцията и осигурява стабилно и надеждно съединение. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява ниско триене и висока точност при въртене. Протекторът е изработен от термопластичен каучук, електропроводим, а тялото на колелото е от полипропилен, електропроводим. Общата височина на изделието е 138 mm. Статичният товар е до 200 kg, а динамичният товар е до 100 kg при скорост 3 km/h.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg