Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea представлява завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване към конструкцията на изделието и надеждно предаване на натоварванията. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезани с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото около вертикалната ос при различни условия на експлоатация. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е от термопластичен каучук, който осигурява добро сцепление и ниско износване. Тялото на колелото е изработено от полипропилен, което гарантира устойчивост на удари и корозия. Общата височина на изделието е 162 mm, което позволява компактен монтаж в ограниченото пространство на съответното оборудване. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h, като тези стойности трябва да се спазват за безопасна и продължителна работа.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5071PJH125R05-28x40
EAN
4031582368475
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)