Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, количкии за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, където електропроводимостта осигурява допълнителна безопасност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5070YGH100P60-90x70
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
138 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.46 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
60 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
55 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
50 mm
Дължина на плаката
90 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea
5077YGH100P60-90x70

Galea е въртящо се колело с пълно затваряне, предназначено за мобилни конструкции с висока маневреност. Монтажната част е правоъгълна плака за закрепване към основата на изделието. Корпусът е от полипропилен, електропроводим, а въртящият се лагерен възел с две състезания с топка е от полиамид. Колелото е с диаметър 100 mm и плъзгащ лагер, който осигурява равномерно въртене. Протекторът е от термопластичен каучук, електропроводим, и осигурява сцепление и отвеждане на статичното електричество. Общата височина на изделието е 138 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното е до 100 kg при скорост 3 km/h. Подходящо е за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна и столове за баня.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

Galea е завъртане на колело със заключване по посока, предназначено за транспортни системи и мобилно оборудване. Закрепването е изпълнено с правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с конструкцията. Корпусът включва две съставни части с топка, които позволяват свободно завъртане, и е изработен от полиамид. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер. Протекторът е от термопластичен каучук, електропроводим, а тялото на колелото е от полипропилен, електропроводим. Общата височина на продукта е 138 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното е до 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg