Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea
EAN:
4031582353440
Номер на продукта:
5071YGH125P60-90x70
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака като тип свързване. Корпусът е изработен от ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за движение. Общата височина на изделието е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)