Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea е завъртане на колело със заключване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня. Фитингът представлява твърд щифт с кръгло сечение, който осигурява стабилно закрепване към рамата на изделието. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 125 mm и се състои от тяло от полипропилен, прецизен сачмен лагер и протектор от термопластичен каучук. Общата височина на изделието е 162 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното е 100 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5071PJP125R05-28x40
EAN
4031582368482
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea
5075PJP125R05-28x40

Завъртане на Колело със Спирачка Galea е промишлено колело, предназначено за маневриране на товари. Фитингът е от тип Твърдо Щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване към конструкцията на изделието. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 125 mm, тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, а лагерният възел е прецизен сачмен лагер, който осигурява ниско съпротивление при въртене. Общата височина на изделието е 162 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg