Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea
EAN:
4031582379464
Номер на продукта:
5075PJP125R05-28x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Завъртане на Колело със Спирачка Galea е промишлено колело, предназначено за маневриране на товари. Фитингът е от тип Твърдо Щиф...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Завъртане на Колело със Спирачка Galea е промишлено колело, предназначено за маневриране на товари. Фитингът е от тип Твърдо Щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване към конструкцията на изделието. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 125 mm, тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, а лагерният възел е прецизен сачмен лагер, който осигурява ниско съпротивление при въртене. Общата височина на изделието е 162 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)