Завъртане на Колело със Спирачка 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406429
Номер на продукта:
5925UOI055L51-8
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Stylea е завъртане на колело със Спирачка, предназначено за монтаж върху мебели и оборудване, при което се съчетават подвижност ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Stylea е завъртане на колело със Спирачка, предназначено за монтаж върху мебели и оборудване, при което се съчетават подвижност и стабилност. Фитингът е Сляп отвор за фитинг B10, който осигурява закрепване към конструкцията на мебелта. Корпусът представлява Щифт, завъртане, изработен от Полиамид, който позволява свободно ротиране на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 55 mm и е оборудвано с Плъзгащ лагер с Разделител тръба, а протекторът е Идентичен с тяло на колело, което осигурява равномерно търкаляне. Общата височина на изделието е 57 mm, като тези размери осигуряват компактно вграждане под мебелни конструкции и минимален просвет. Статичното натоварване е 80 kg, а динамичното натоварване е 40 kg при скорост 3 km/h. Изделието е подходящо за Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели и Офис мебели.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване