Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Stylea е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и разполага с Щифт, завъртане за плавно въртене. Колелото има тяло от Полиамид с протектор, който е Идентичен с тяло на Колело, осигуряващ еднородна конструкция и дълготрайност. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за оптимална работа. Колелото има диаметър 35 mm при обща височина 33 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за разнообразни приложения включително Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели и Офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
EAN
4031582338447
Номер на материал S4
990074911
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
33 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.05 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
9 mm
Вилка
Цвят
Графитно черно (RAL9011)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
15.2 mm
Интерференция при завъртане
74 mm
Изместване
12 mm
Радиус на завъртане
37 mm
Колело
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
12 mm
Диаметър
35 mm
Ширина на тялото
12 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 35 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за монтаж в мебели и офис оборудване, като в описанието му е включено и приложението му в нощни шкафчета, мебели и медийни мебели. Монтажът се осъществява чрез слят отвор за фитинг тип B10, който осигурява стабилно и лесно закрепване към корпуса на мебелта. Корпусът е изработен от полиамид и включва въртящ се шарнир за завъртане, което позволява свободно движение на колелото на 360 градуса. Колелото има диаметър 35 mm и е изработено от термопластичен материал, идентичен с тялото на колелото, с протектор от същия материал. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер с разделител тръба, който намалява триенето и осигурява плавен ход при движение. Общата височина на изделието е 31 mm, което позволява монтаж в мебели с ограничено свободно пространство. Статичното натоварване е 100 kg, а динамичното натоварване е 50 kg при скорост до 3 km/h.

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg