Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea
EAN:
4031582367904
Номер на продукта:
5077PJH125P60-90x70
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea е въртящо се колело с пълно заклачване, предназначено за професионални и битови приложения, включително болнични легла за...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea е въртящо се колело с пълно заклачване, предназначено за професионални и битови приложения, включително болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня. Закрепването към конструкцията се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и директна връзка с рамата на изделието. Корпусът е изработен от полиамид, който съчетава висока якост, устойчивост на износване и ниско тегло, а двете състезания с топка осигуряват плавно и надеждно завъртане на колелото на 360 градуса. Колелото е с диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява равномерно разпределение на натоварването и ниско съпротивление при движение. Протекторът е изработен от термопластичен каучук, който осигурява добро сцепление с повърхността, намалява шума и предпазва подовите покрития от надраскване. Общата височина на колелото е 163 mm, което следва да се отчита при проектиране на височината на шасито и на крайното изделие. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост от 3 km/h.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)