Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело ICS е оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт, завъртане за плавно движение. Колелото се състои от тяло от полиамид, електропроводим и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, осигуряващи отлична проводимост. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където електропроводимостта и прецизността са от критично значение.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5320XSX100S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309812
Номер на материал S4
990001619
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
137 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.44 kg
Име на продукта
ICS
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
ос с резба с шестоъгълен отвор горен
Диаметър Щифт
10 mm
Щифт
17 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (подобен RAL7001)
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
174 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
87 mm
Диаметър на резбата
0 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
91 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Интегрирана нишка
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах