Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело ICS е оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в хоризонтална равнина. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, монтиран върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където се изискват висока маневреност и надеждност при ежедневна употреба.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5320PJP125S70-10x17 7001
EAN
4031582010695
Номер на материал S4
990025875
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.5 kg
Име на продукта
ICS
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
ос с резба с шестоъгълен отвор горен
Диаметър Щифт
10 mm
Щифт
17 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
199 mm
Изместване
37 mm
Радиус на завъртане
99.5 mm
Диаметър на резбата
0 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Интегрирана нишка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
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
ICS
5327PJP125S70

Продуктът ICS представлява Въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж към болнични легла за грижа. Фитингът е ос с резба с шестостен отвор горен, която осигурява сигурно и бързо свързване с конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва Щифт, завъртане, който позволява свободно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 125 mm и разполага с прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавен и тих ход. Протекторът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което съчетава износоустойчивост, амортизация и ниско тегло. Общата височина на колелото е 162 mm. Статичният товар е 200 kg, а динамичният товар е 100 kg при скорост 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg