Въртящ се Колело 100 mm
ICS
Номер на поръчка:
990027025
EAN:
4031582309676
Номер на продукта:
5320PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело ICS е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящото се колело ICS е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага със щифт за завъртане, който гарантира плавно и прецизно движение в различни посоки. Колелото се отличава с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност, докато прецизният сачмен лагер гарантира безшумна работа и минимално триене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където се изискват високи стандарти за качество и функционалност.