Полиетиленови ролки
Колело 200 mm
Колелото Duratech е изработено от полиамид с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20,1 mm. Протекторът е от идентичен материал с тялото на колелото и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 1600 kg. Подходящо е за автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени колички, транспортни клетки и магазинно оборудване.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е изработено от тежък полиамид с идентичен материал на протектора и оборудвано с прецизен сачмен лагер. Размерите включват диаметър 82 mm, ширина на протектора 88 mm, дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Динамичната товароносимост е 900 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 1800 kg. Подходящо е за автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени колички, транспортни клетки и магазинно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Duratech silent е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 100 mm, ширина на протектора 36 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Изработено е от замърсяване, хибриден материал с протектор от полиамид и е оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост достига 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg, което го прави подходящо за широк спектър от промишлени приложения.
Колело 125 mm
Колелото Duratech silent е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 36 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Протекторът е изработен от полиамид, а корпусът е от замърсяване, хибриден материал с ролков лагер за плавно движение. Колелото осигурява динамична товароносимост от 200 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и тихо функциониране.
Колело 125 mm
Колелото Duratech е изработено от полиамид с идентичен материал на протектора, оборудвано с плъзгащ лагер и предназначено за използване в ролки. Размерите включват диаметър 125 mm, ширина на протектора 43 mm, дължина на главината 58 mm и диаметър на отвора за оста 20 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 600 kg. Колелото намира приложение в автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, машиностроене, производствени колички, транспортни клетки и магазинно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Duratech е изработено от полиамид с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер и предназначено за използване в колелца. Размерите включват диаметър 150 mm, ширина на протектора 46 mm, дължина на главината 58 mm и диаметър на отвора за оста 20 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени колички, транспортни клетки и магазинно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 100 mm, ширина на протектора 36 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Тялото на колелото е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелето е оборудвано с ролков лагер и осигурява динамична товароносимост от 200 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 400 kg.
Колело 125 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Тялото на колелето е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Оборудвано е с ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за широк спектър от индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 48,4 mm, като отворът за оста има диаметър 12 mm. Тялото на колелето е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелето е оборудвано с ролков лагер и осигурява динамична товароносимост от 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg.
Колело 100 mm
Колелото Duratech silent е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 100 mm, ширина на протектора 36 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Изработено е със замърсяване от хибриден материал и протектор от полиамид, оборудвано с ролков лагер за плавно движение. Колелото осигурява динамична товароносимост от 160 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 320 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Duratech silent е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 100 mm, ширина на протектора 36 mm и дължина на главината 45 mm, като отворът за оста има диаметър 8.4 mm. Тялото на колелето е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което осигурява еднородност и издръжливост. Колелето е оборудвано с прецизен сачмен лагер, намокрен, който гарантира плавно движение и дълготрайност. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg.
Колело 125 mm
Колелото Duratech silent е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 45 mm, като отворът за оста има диаметър 8,4 mm. Тялото на колелето е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което осигурява еднородност и издръжливост. Колелето е оборудвано с прецизен сачмен лагер, намокрен, който гарантира плавно движение и дълготрайност. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg.
Колело 250 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 40 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява динамична товароносимост от 4200 kg при скорост 4 km/h или 3500 kg при 6 km/h, със статична товароносимост от 8400 kg.
Колело 150 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 150 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява статична товароносимост от 1600 kg, докато динамичната товароносимост достига 960 kg при скорост 4 km/h и 800 kg при скорост 6 km/h.
Колело 100 mm
Колелото Duratech е високоефективно колело за ролка с диаметър 100 mm, ширина на протектора 50 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигуряващи отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост е 1200 kg, докато динамичната товароносимост достига 720 kg при скорост 4 km/h и 600 kg при скорост 6 km/h.
Колело 160 mm
Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 160 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигуряващи максимална издръжливост. Колелото разполага с прецизен сачмен лагер за плавно движение и предлага статична товароносимост от 1700 kg, както и динамична товароносимост от 1020 kg при скорост 4 km/h или 850 kg при скорост 6 km/h.
Колело 100 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 100 mm, ширина на протектора 50 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 1680 kg при скорост 4 km/h или 1400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 2800 kg.
Колело 125 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 125 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигурявайки висока издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 2040 kg при скорост 4 km/h или 1700 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 3400 kg.
Колело 150 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 150 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 30 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигурявайки висока издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 2520 kg при скорост 4 km/h и 2100 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 4200 kg.
Колело 160 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 160 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 30 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигурявайки висока издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 2700 kg при скорост 4 km/h и 2250 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 4500 kg.
Колело 200 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 35 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигурявайки висока издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 3360 kg при скорост 4 km/h и 2800 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 5600 kg.
Колело 250 mm
Колелото Duratech е високоустойчиво колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 50 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост достига 2200 kg, докато динамичната товароносимост е 1320 kg при скорост 4 km/h и 1100 kg при скорост 6 km/h.
Колело 200 mm
Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm. Изработено е от тежък полиамид за тялото, като протекторът е от идентичен материал, осигуряващ максимална издръжливост. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за плавна работа. Динамичната товароносимост достига 1200 kg при скорост до 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 82 mm, ширина на протектора 80 mm и дължина на главината 82 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост е 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1500 kg.
Често задавани въпроси
Предимства на найлоновите колела
Найлоновите колела TENTE съчетават здравина, издръжливост и отлични характеристики при търкаляне, което ги прави надеждно решение за взискателни изисквания за мобилност. Полиетиленови ролки са особено ценени заради леката си конструкция, висока товароносимост и устойчивост на химикали, влага и абразия, осигурявайки постоянна работа дори при най-тежките условия. Когато решавате дали найлоновите колела са правилният избор за вашия индивидуален случай на употреба, трябва да се вземат предвид фактори като условия на пода, изисквания за товароносимост, размер на колелата и вида на използвания корпус на рицина, за да се постигне оптимално решение за мобилност.
Найлоновите колела TENTE предлагат няколко ключови предимства:
Висока товароносимост и ниско Устойчивост при търкаляне - Полиетиленови ролки са проектирани да се справят с тежки товари, като същевременно поддържат гладко и ефективно търкаляне на твърди, равномерни повърхности. Ниското им съпротивление при търкаляне ги прави идеални за транспортиране на стоки без усилие в среда с гладка и издръжлива подова настилка.
Устойчивост на химикали и влага - Благодарение на своите непорести и здрави свойства на материала, найлоновите колела са устойчиви на химикали, масла, мазнини и влага. За да се гарантира оптимална производителност в взискателна среда, те трябва да бъдат съчетани с подходящия корпус на рицина, осигурявайки пълна защита срещу корозия и външни влияния.
Висока издръжливост и ниска поддръжка - Създадени да издържат на интензивна употреба, найлоновите колела предлагат изключителна устойчивост на абразия, износване и деформация. Дългият им експлоатационен живот намалява необходимостта от подмяна и намалява цялостната поддръжка, осигурявайки рентабилно и надеждно решение за мобилност.
Видове найлонови колела
Найлоновите колела TENTE се предлагат в различни дизайни, размери и товароносимост, което ви позволява да изберете идеалното решение за вашите специфични изисквания за мобилност. Нашето портфолио варира от компактни колела за приложения с по-леко тегло до тежки найлонови рицинови колела, проектирани да се справят с екстремни натоварвания в взискателна среда. Докато материалните свойства на найлона допринасят значително за ефективността на търкаляне и устойчивостта на износване, изборът на корпус на рициново дърво е също толкова важен. Корпусът също така определя общата товароносимост, стабилността и дълготрайността на решението за мобилност. Избирайки правилната комбинация от колело и корпус, вие осигурявате безпроблемна работа, безопасност и дълготрайна работа. По-долу са дадени някои от често търсените видове найлонови колела:
Тежкотоварни найлонови Колело колела
Проектирани да дават приоритет на здравината, стабилността на размерите и високата товароносимост, тежкотоварните найлонови рицинови колела осигуряват ефективно търкаляне на твърди, равномерни подове с минимална деформация при натоварване. Те са естествено подходящи за взискателна промишлена употреба, където стабилното, предсказуемо управление и дългите сервизни интервали от значение. Свързването им с подсилени корпуси отключва потенциала им за пълно натоварване и подобрява стабилността при непрекъсната работа, докато прецизните сачмени лагери спомагат за поддържане на ниски сили на натискане и дърпане и стабилна производителност. Сред нашите продуктови предложения MOP колелата служат като отличен пример. Тези колела комбинират супер тежък полиамид TENTE Duratech с прецизен сачмен лагер. Предлагат се в диаметри на колелата от 75 мм до 400 мм, а в най-голямата си конфигурация предлагат статична товароносимост до 15.000 кг. MOP колелата обикновено се използват например в нашия двоен кастор Omikron, който съчетава тези тежкотоварни найлонови колела със здрав чугунен корпус с двойно колело.
Малки найлонови колела
Проектирани за компактни инсталации и тесни маневри, малките найлонови колела дават приоритет на ниското съпротивление при търкаляне, точното позициониране и минималната обща височина. На гладки подове те осигуряват прецизно, предсказуемо управление и са идеални за леки до средни натоварвания, където отпечатъкът и маневреността са от решаващо значение. Сдвоете с леки корпуси, за да подобрите пъргавостта; изберете подсилени корпуси, когато са необходими по-високи допустими натоварвания в рамките на едни и същи ограничения на пространството, без да се компрометира контрола. Една представителна продуктова линия в нашата гама са колелата UOO. Тези малки найлонови колела се предлагат до 50 мм диаметър на колелото и комбинират полиамидно тяло на колелото и протектора с плъзгащи лагери. Колелата TENTE UOO обикновено се използват например в нашите двойни колела Agila или Agila, които използват корпус от едно или две колела от стоманена ламарина и предлагат различни опции за монтаж и заключване. С малката си обща височина тези колела, използващи найлонови рицинови колела, са идеални за приложения, които предлагат само ограничено пространство за монтаж.
Области на приложение за найлонови колела
Полиетиленови ролки се използват в множество сектори поради тяхната механична якост, стабилност на размерите и почистваемост. Тяхната годност за специфични приложения зависи от фактори като размер на колелата, условията на пода и вида на избрания корпус на рициновия корпус. За промишлена употреба найлоновите колела се използват например за професионални почистващи колички, машини и оборудване за работилници, тежки транспортни решения и др. В мобилни и търговски контексти найлоновите колела са интегрирани например в ролкови клетки, кукли и други приложения, свързани с логистиката на дребно. Чрез избора на правилната комбинация от найлоново колело и корпус на рициновия корпус, найлоновите колела TENTE могат да бъдат конфигурирани да работят надеждно - от критични за хигиената приложения като професионални колички за почистване до тежки индустриални и мобилни случаи на употреба.