Колело 100 mm
Duratech silent
EAN:
4031582400687
Номер на продукта:
HUR100x36-Ø12 white
- Безопасни материали
- Тествано качество
Duratech silent е колело за касторна система, което се характеризира с диаметър 100 мм и ширина на протектора 36 мм. Протекторът...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech silent е колело за касторна система, което се характеризира с диаметър 100 мм и ширина на протектора 36 мм. Протекторът е изработен от полиамид, а корпусът е от замърсяване, хибридния материал, който осигурява дълготрайност и тишина при работа. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 44 мм, а отворът на оста е с диаметър 12 мм, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 320 кг, докато динамичната носеща способност при скорост 4 км/ч е 160 кг, което го прави подходящ за средни до тежки приложения в индустриални и търговски среди.