Колело 100 mm
Duratech silent
Номер на поръчка:
199033610
EAN:
4031582319637
Номер на продукта:
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
- Безопасни материали
- Тествано качество
Duratech silent е колело за касторни приложения, което се отличава с надеждна конструкция и висока производителност. Колелото им...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech silent е колело за касторни приложения, което се отличава с надеждна конструкция и висока производителност. Колелото има диаметър 100 mm с протектор от полиамид с ширина 36 mm, осигуряващ отлична устойчивост на износване и тиха работа. Тялото е изработено от замърсяване и хибридни материали, което гарантира дълготрайност и стабилност при различни условия на експлоатация. Хъбът има дължина 44 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с роликов лагер, който обезпечава гладко въртене и намалено триене. Статичната носеща способност е 320 kg, докато динамичната носеща способност е 160 kg при скорост до 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.