Колело 100 mm
Duratech silent
Номер на поръчка:
199033627
EAN:
4031582338041
Номер на продукта:
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Duratech silent е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 36 mm. Колелото...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech silent е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 36 mm. Колелото е изработено от полиамид, като протекторът е идентичен със тялото на колелото, което осигурява еднородност и издържливост. Хъбът има дължина 45 mm, а отворът за оста е с диаметър 8,4 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, намокрен, който гарантира плавно и тихо движение. Статичната носеща способност е 500 kg, докато динамичната носеща способност е 250 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване