Колело 125 mm
Duratech silent
EAN:
4031582400694
Номер на продукта:
HUR125x36-Ø12 white
- Безопасни материали
- Тествано качество
Duratech silent е колело за касетка, предназначено за професионална употреба, с диаметър 125 мм и ширина на протектора 36 мм. Ко...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech silent е колело за касетка, предназначено за професионална употреба, с диаметър 125 мм и ширина на протектора 36 мм. Колелото е изработено от хибридна материал със замърсяване, което осигурява издържливост и тиха работа. Протекторът е от полиамид, обезпечавайки отлична абразивна устойчивост и дълготрайност. Хъбът има дължина 44 мм, а отворът за оста е с диаметър 12 мм, позволяващ лесна монтаж на стандартни касетки. Колелото е оборудвано с роликов лагер за гладко и надеждно въртене. Статичната носеща способност е 400 кг, докато динамичната носеща способност е 200 кг при скорост до 4 км/ч, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения и мобилни решения.