Колело 125 mm
Duratech silent
Номер на поръчка:
199033628
EAN:
4031582338058
Номер на продукта:
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Duratech silent е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm. Корпусът...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Duratech silent е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът е идентичен със тяло на колелото, което осигурява издържливост и тихо движение. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, намокрен, който гарантира гладко и надежно функциониране. Дължината на втулката е 45 mm, а отворът на оста има диаметър 8,4 mm. Статичната носеща способност на колелото е 600 kg, докато динамичната носеща способност е 300 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване