Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Agila
Номер на поръчка:
900000291
EAN:
4031582301465
Номер на продукта:
2471PJP150R05-28
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за професионално и битово приложение. Закрепването е Твърд Щи...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Агила е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за професионално и битово приложение. Закрепването е Твърд Щифт кръгло и осигурява стабилна връзка с рамата. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден, и е оборудван с Две състезания с топка за плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 150 mm има протектор от Термопластичен каучук, тяло от Полипропилен и Прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 188 mm. Статичният товар е 200 kg, а динамичният товар е 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват: Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Болници, Домове за възрастни и стари хора, Професионални почистващи колички и Магазинно оборудване и дисплеи.