Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila
Номер на поръчка:
990029364
EAN:
4031582302189
Номер на продукта:
2477PJP150R05-28 M8/19
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла, колички за кетъринг, болници и магазинно оборудва...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла, колички за кетъринг, болници и магазинно оборудване. Фитингът е от тип твърд щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване към рамата и надеждно предаване на натоварването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две съсътезания с топка, които осигуряват плавно и контролирано въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото с диаметър 150 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер за ниско съпротивление при движение, протектор от термопластичен каучук за добро сцепление и тихо движение и тяло от полипропилен, устойчиво на удари и химикали. Общата височина на колелото е 188 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h.