Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Agila
EAN:
4031582301342
Номер на продукта:
2471DIK150R05-28
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е завъртане на колело с заключване по посоката, предназначено за подвижни конструкции, където се изисква лесно маневриране...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Агила е завъртане на колело с заключване по посоката, предназначено за подвижни конструкции, където се изисква лесно маневриране и управление на посоката на движение. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с Две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 150 mm и е оборудвано с конусен сачмен лагер. Протекторът е от плътна гума без маркировка, която осигурява тихо движение и щади подовата настилка. Материалът на тялото на колелото е стоманена от лист. Общата височина на изделието е 188 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.