Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila
Номер на поръчка:
990030775
EAN:
4031582301946
Номер на продукта:
2477DIK150R05-28 M8/19
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална употреба в болници, домове за възрастни и стари хор...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална употреба в болници, домове за възрастни и стари хора, кетъринг, почистване и магазинно оборудване. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло и осигурява стабилно и надеждно закрепване към шаси или рамка на колички и съоръжения. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който осигурява висока механична якост и устойчивост на деформация при експлоатация. Колелото е с диаметър 150 mm и е оборудвано с плътна гума без маркировка, която не оставя следи по пода, както и с конусен сачмен лагер, осигуряващ плавно въртене. Въртящият се механизъм се състои от две състезания с топка, които гарантират леко завъртане и точно насочване при маневриране. Общата височина на изделието е 188 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h.