Колело 75 mm
Duratech heat
Номер на поръчка:
199039930
EAN:
4031582382884
Номер на продукта:
WOG 075x25 HL27 black
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Постоянна топлоустойчивост
Duratech heat е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm. Колелото е ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech heat е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm. Колелото е изработено от термопластична синтетика с устойчивост на температура, което осигурява дълготрайност и надеждност при експлоатация. Главината на колелото има дължина 27 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано със суха носеща храст, която обезпечава гладко и безшумно движение. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородна конструкция. Статичната товароносимост на колелото е 100 kg, докато динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в индустриални и търговски среди.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Постоянна топлоустойчивост
Колела, изработени от термоустойчив материал за използване в екстремни условия