Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Duratech heat е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 mm. Колелото е изработено от алуминий, което осигурява лекота и издържливост, а протекторът е идентичен със тялото на колелото за оптимална хомогенност. Хъбът има дължина 45 mm, а отворът на оста е с диаметър 8,4 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано със суха носеща хръст, която гарантира надеждна работа без необходимост от смазване. Статичната товароносимост достига 250 kg, докато динамичната товароносимост е 125 kg при скорост до 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с умерени натоварвания.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
IOG 100x35-Ø8,4 clip
EAN
4031582347234
Номер на материал S4
199034267
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Температурен диапазон (максимален)
280 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.34 kg
Име на продукта
Duratech heat
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
95 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
8.4 mm
Дължина на центъра
45 mm
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
35 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Суха носеща храст
Цвят на Колело
Метален
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване