Колело 100 mm
Duratech heat
Номер на поръчка:
199035370
EAN:
4031582347227
Номер на продукта:
BOG 100x35 HL45,5 asm.
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Постоянна топлоустойчивост
Duratech heat е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 mm. Корпусът е...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech heat е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 mm. Корпусът е изработен от термоустойчива пластмаса, термосет, което осигурява надеждност при повишени температури. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки еднородност и дълготрайност. Хъбът има дължина 45,5 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано със суха носеща хръст, която осигурява гладко движение без необходимост от смазване. Статичната носеща способност е 250 kg, докато динамичната носеща способност е 125 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Постоянна топлоустойчивост
Колела, изработени от термоустойчив материал за използване в екстремни условия