Колело 100 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199804809
EAN:
4031582322491
Номер на продукта:
TOO 100x50-Ø20 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 50 mm. Колелото е изра...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 50 mm. Колелото е изработено от полиамид, тежък материал, който осигурява надеждност и издържливост при експлоатация. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, което гарантира равномерно разпределение на натоварванията. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът на оста е с диаметър 20 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност е 1200 kg, докато динамичната носеща способност достига 600 kg при скорост 6 km/h или 720 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за производителност.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване