Колело 80 mm
Novatech
EAN:
4031582369533
Номер на продукта:
RK.ETP080x75-Ø47x14
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Гладко плъзгане
Novatech е колело за касетор с диаметър 80 мм и ширина на протектора 75 мм, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектир...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Novatech е колело за касетор с диаметър 80 мм и ширина на протектора 75 мм, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статично натоварване до 1400 кг и динамично натоварване до 700 кг при скорост 3 км/ч. Материалът на тялото е неопределено, но конструкцията осигурява надеждна работа в различни индустриални приложения.
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
Гладко плъзгане
Плъзгаща повърхност от полипропилен за меки подове и тефлонова за твърди подове