Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Novatech е колело за касетор с диаметър 82 mm и ширина на протектора 100 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статично натоварване до 1600 kg и динамично натоварване до 800 kg при скорост 3 km/h. Материалът на корпуса е неопределено, а техническите характеристики го правят подходящ за различни приложения в индустриалната логистика и транспортни системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
RK.ETP082x100-Ø47x12
EAN
4031582369557
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 3 км/ч
800 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Novatech
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Неопределено
Материал на реазбата
Полипропилен, мек
Диаметър на Сачмен лагер
47 mm
Ширина на Сачмен лагер
12 mm
Ширина на Резба
100 mm
Диаметър
82 mm
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
Гладко плъзгане
Плъзгаща повърхност от полипропилен за меки подове и тефлонова за твърди подове