Колело 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369571
Номер на продукта:
RK.ETP085x80-Ø47x15,5
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Гладко плъзгане
Novatech е колело за касторна конструкция с диаметър 85 mm и ширина на протектора 80 mm. Протекторът е изработен от полипропилен...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Novatech е колело за касторна конструкция с диаметър 85 mm и ширина на протектора 80 mm. Протекторът е изработен от полипропилен, мек вариант, който осигурява добра амортизация и издържливост при различни условия на експлоатация. Колелото поддържа статична товароносимост от 1600 kg, което го прави подходящо за тежки приложения, както и динамична товароносимост от 800 kg при скорост до 3 km/h. Материалът на корпуса е неопределен според техническите спецификации. Тази конфигурация го позиционира като надежден компонент за мобилни системи и касторни конструкции с висока товароносимост.
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
Гладко плъзгане
Плъзгаща повърхност от полипропилен за меки подове и тефлонова за твърди подове