Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е колело за касетор с диаметър 82 mm и ширина на протектора 96 mm, изработено от полипропилен, мек. Продуктът е проектиран да издържи статично натоварване до 1500 kg и динамично натоварване до 750 kg при скорост 3 km/h. Техническите характеристики го правят подходящ за различни индустриални приложения, където се изискват надеждност и устойчивост на натоварване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
RK.ETP082x96-Ø52x14
EAN
4031582330656
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 3 км/ч
750 kg
Статичен Товароносимост
1500 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Novatech
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Неопределено
Материал на реазбата
Полипропилен, мек
Диаметър на Сачмен лагер
52 mm
Ширина на Сачмен лагер
14 mm
Ширина на Резба
96 mm
Диаметър
82 mm
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
Гладко плъзгане
Плъзгаща повърхност от полипропилен за меки подове и тефлонова за твърди подове