Колело 85 mm
Novatech
EAN:
4031582330809
Номер на продукта:
RK.ETP085x75-Ø47x15
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Гладко плъзгане
Novatech е колело за касетор с диаметър 85 mm и ширина на протектора 75 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектир...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Novatech е колело за касетор с диаметър 85 mm и ширина на протектора 75 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържа статичен товар до 1400 kg и динамичен товар до 700 kg при скорост 3 km/h. Материалът на корпуса е неопределено, което позволява оптимална адаптивност към различни условия на експлоатация. Това колело е идеално решение за приложения, изискващи висока носеща способност и надежност в мобилни системи.
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
Гладко плъзгане
Плъзгаща повърхност от полипропилен за меки подове и тефлонова за твърди подове