Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Novatech е колело за касторна конструкция с диаметър 82 mm и ширина на протектора 62 mm. Протекторът е изработен от полипропилен, мек тип, което осигурява добра амортизация и защита на повърхностите. Колелото поддържа статична товароносимост от 1200 kg, което го прави подходящо за тежки приложения. При динамични условия, при скорост до 3 km/h, товароносимостта е 600 kg. Материалът на корпуса е неопределен според техническите спецификации. Това колело е идеално решение за индустриални касторни системи, които изискват висока надеждност и дълготрайност при работа с тежки товари.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
RK.ETP082x62-Ø47x13
EAN
4031582330397
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 3 км/ч
600 kg
Статичен Товароносимост
1200 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Novatech
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Неопределено
Материал на реазбата
Полипропилен, мек
Диаметър на Сачмен лагер
47 mm
Ширина на Сачмен лагер
13 mm
Ширина на Резба
62 mm
Диаметър
82 mm
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
Гладко плъзгане
Плъзгаща повърхност от полипропилен за меки подове и тефлонова за твърди подове