Колело 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369502
Номер на продукта:
RK.ETP075x60-Ø47x14
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Гладко плъзгане
Novatech е колело за касетка с диаметър 75 mm и ширина на протектора 60 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектир...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Novatech е колело за касетка с диаметър 75 mm и ширина на протектора 60 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статичен товар до 1100 kg и динамичен товар до 550 kg при скорост 3 km/h. Материалът на корпуса е неопределено, а протекторът е от полипропилен, мек, което осигурява надежда работа в различни условия на експлоатация.
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
Гладко плъзгане
Плъзгаща повърхност от полипропилен за меки подове и тефлонова за твърди подове