Колело 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369496
Номер на продукта:
RK.ETP075x50-Ø47x12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Гладко плъзгане
Novatech е колело за касетка с диаметър 75 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектир...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Novatech е колело за касетка с диаметър 75 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статично натоварване до 1000 kg и динамично натоварване до 500 kg при скорост 3 km/h. Материалът на тялото е неопределено, но конструкцията осигурява надеждна работа в различни индустриални приложения, където се изискват стабилност и дълготрайност при работа с касетки.
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
Гладко плъзгане
Плъзгаща повърхност от полипропилен за меки подове и тефлонова за твърди подове