Въртящ се Колело 150 mm
Linea clinic load
EAN:
4031582382501
Номер на продукта:
5980UAP150R05-32
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Linea clinic load е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудв...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Linea clinic load е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид с въртящ лагер, състоящ се от две състезания с топка, изпълнени от закалено или неръждаемо материал за дълготрайна употреба. Колелото притежава корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, който гарантира отлично сцепление и тих ход, а прецизният сачмен лагер осигурява плавно движение. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла, болници, микроскопско оборудване, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи и операционни маси.
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
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла