Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Linea clinic load
EAN:
4031582382525
Номер на продукта:
5986UAP150R36-32S30
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се колело с централно, пълно заключване Linea clinic load е предназначено за подвижни системи. Щифтът е с отвор за ексце...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящо се колело с централно, пълно заключване Linea clinic load е предназначено за подвижни системи. Щифтът е с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, и осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 150 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, екструдиран. Общата височина на колелото е 155 mm. Статичната товароносимост е 400 kg, а динамичната е 200 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла, болници, микроскопско оборудване, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи и операционни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект