Въртящ се Колело 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382532
Номер на продукта:
3940UAC125R05-32 RAL7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Здрава стойка
Въртящо се Колело Integral twin torsion е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към обо...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Integral twin torsion е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има тяло от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано, което гарантира отлична устойчивост на износване, а Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост осигурява дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 150 mm. Динамичният товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичният товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Болнични легла, Микроскопско оборудване, Хирургични роботи и Операционни маси.
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
Здрава стойка
Изключителна усукваща устойчивост гарантира стабилност на операционни маси или тежки приложения
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
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода